08 TCM CPPE CTL 6000.000 - Produkt przestarzały

Produkt 08 TCM CPPE CTL 6000.000 jest obecnie elementem przestarzałym.

08 TCM CPPE CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, metryczne, 8 mm Średnica, Chromowane gładkie końcówkiMin. 60 w skali C Rockwella

Czas realizacji:  5 Days*
Cięte na długość:

Min.: 1000.0 mm  Maks.: 6000.0 mm  Tolerancja ±0,8 mm


  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[dia] 8.0000
[ToleranceValues] 0 / -9 µm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Brak
Materiał, wał Chromowane gładkie końcówki
Wykończenie powierzchni 0,25 Ra, µm
Twardość Min. 60 w skali C Rockwella
Długość 6 000,0 mm / 236,2 in
Średnica 8 mm / 0,315 in
Ciężar 2,400 kg/m / 17,359 lbs/ft
Stożek 0,0020 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: